3901h ACTION1.CONDITION
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3901h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
| ACTION1.CONDITION | 3901h | 1 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION2.CONDITION | 3901h | 2 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION3.CONDITION | 3901h | 3 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION4.CONDITION | 3901h | 4 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION5.CONDITION | 3901h | 5 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION6.CONDITION | 3901h | 6 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION7.CONDITION | 3901h | 7 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION8.CONDITION | 3901h | 8 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION9.CONDITION | 3901h | 9 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION10.CONDITION | 3901h | 10 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION11.CONDITION | 3901h | 11 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION12.CONDITION | 3901h | 12 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION13.CONDITION | 3901h | 13 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION14.CONDITION | 3901h | 14 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION15.CONDITION | 3901h | 15 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION16.CONDITION | 3901h | 16 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION17.CONDITION | 3901h | 17 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION18.CONDITION | 3901h | 18 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION19.CONDITION | 3901h | 19 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION20.CONDITION | 3901h | 20 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION21.CONDITION | 3901h | 21 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION22.CONDITION | 3901h | 22 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION23.CONDITION | 3901h | 23 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION24.CONDITION | 3901h | 24 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION25.CONDITION | 3901h | 25 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION26.CONDITION | 3901h | 26 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION27.CONDITION | 3901h | 27 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION28.CONDITION | 3901h | 28 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION29.CONDITION | 3901h | 29 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION30.CONDITION | 3901h | 30 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION31.CONDITION | 3901h | 31 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION32.CONDITION | 3901h | 32 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |





